| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 48 V / 0.73 A |
| IC-Revision | 1 |
The EVAL-PSR01B-35W is intended to provide a stable and insulated 48 V voltage bus suitable to supply secondary side circuitry for a total output power of 35 W when a wide range of input voltages is applied at its input. A very high power factor is obtained thanks to HVLED001B features. Input voltage variations, excessive input voltage (overvoltage like surge or bursts) or very low input voltages are managed by some of the HVLED001B protections, improving the reliability of the application.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 7 | 13 | Lose | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 310 | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 11.5 | Lose | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447480102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | – | 1000 | 0.8 | 0.9 | 1.15 | 1.1 | Gestanzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023023 | SPEC | |
![]() | 890334025027 | SPEC | |
![]() | 7447480102 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|