IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics HVLED001B | Demoboard STEVAL-LLL008

100 W high efficiency and low THD dimmable LED driver reference design based on HVLED001B, HVLED002 and SPSGRFC

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 175 V / 1.4 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EVAL-PSR01B-35W is intended to provide a stable and insulated 48 V voltage bus suitable to supply secondary side circuitry for a total output power of 35 W when a wide range of input voltages is applied at its input. A very high power factor is obtained thanks to HVLED001B features. Input voltage variations, excessive input voltage (overvoltage like surge or bursts) or very low input voltages are managed by some of the HVLED001B protections, improving the reliability of the application.

Eigenschaften

  • Input voltage: Vin: 90 - 265 Vrms, f: 45-66 Hz
  • Output voltage: 48 V / 730 mA
  • High power factor, low THD
  • No-load: better than 150 mW @ 230 Vin
  • Average full load efficiency: 90%
  • Short-circuit protection with auto restart
  • Safety: Acc. to EN60065
  • EMI: Acc. to EN55022 - conducted emissions

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster