| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 60 V |
| IC-Revision | 2 |
The X-NUCLEO-OUT15A1 is an industrial digital output expansion board for STM32 Nucleo. It provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS1025HF single high-side, smart power, solid-state relay in a digital output module connected to 2.5 A industrial loads.The X-NUCLEO-OUT15A1 interfaces with the microcontroller on the STM32 Nucleo via 5 kV optocouplers driven by the GPIO pins and Arduino® UNO R3 connectors.The expansion board can be connected to either a NUCLEO-F401RE or a NUCLEO-G431RB development board.You can also evaluate a system consisting of an X-NUCLEO-OUT05A1 stacked on an X-NUCLEO-OUT15A1 expansion board.Supplying the X-NUCLEO-OUT05A1 through the main supply rail and the X-NUCLEO-OUT15A1 through the output of the X-NUCLEO-OUT05A1, you can achieve the typical architecture of a single channel digital output for safety systems. The process stages of the two expansion boards result cascaded. The load connected to the X-NUCLEO-OUT15A1 output can be supplied only when both cascaded systems are properly working.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Farbe | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | – | 3 | 250 | Schwarz | Jumper | |
![]() | 691214110002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 7.05 | – | – | – | Karton | – | – | – | 3.5 | – | THT | 10 | 300 | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | THT | 3 | 250 | – | Stiftleiste | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | THT | 3 | 250 | – | Stiftleiste | |
![]() | 691137710005 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT | 5 | Kabelschutzprinzip | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | 25 | – | 11.5 | – | Karton | – | – | – | 5 | – | THT | 24 | 250 | – | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | THT | 3 | 250 | – | Stiftleiste | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | THT | 3 | 250 | – | Stiftleiste | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 860130878011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 100 | – | – | – | 7 | – | – | 25 | – | – | – | Ammopack | 2000 | 270 | 100 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | ||
| 885012006061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206075 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 691214110002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 691137710005 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 860130878011 | SPEC | |
| 885012006061 | SPEC | ||
| 885012206044 | SPEC | ||
| 885012206075 | SPEC | ||
| 885012207128 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Farbe | Gender | Muster |
|---|