IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics L5987

3 A step-down switching regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.9-18 V
Schaltfrequenz250-1000 kHz
Ausgang 12.9 V / 2 A
IC-Revision4

Beschreibung

The L5987 is a step-down switching regulator with a 3.5 A (minimum) current limited embedded Power MOSFET, so it is able to deliver an up to 3 A current to the load depending on the application conditions.

The input voltage can range from 2.9 V to 18 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Having a minimum input voltage of 2.9 V, the device is suitable also for a 3.3 V bus.

Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.

The VFQFPN8 and the HSOP packages with an exposed pad allow reducing the RthJAdown to 60 °C/W and 40 °C/W respectively.

Eigenschaften

  • 3 A DC output current
  • 2.9 V to 18 V input voltage
  • Output voltage adjustable from 0.6 V
  • 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
  • Internal soft-start and inhibit
  • Low dropout operation: 100% duty cycle
  • Voltage feedforward
  • Zero load current operation
  • Overcurrent and thermal protection
  • VFQFPN 3 x 3 -8L and HSOP8 package

Typische Anwendungen

  • Industrial: PLD, PLA, FPGA, chargers
  • Computer: optical storage, hard disk drive,
  • Consumer: STB, DVD, DVD recorder, car
  • Networking: XDSL, modems, DC-DC modules
  • LED driving

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, 9.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Sättigungsstrom9.5 A
Gleichstromwiderstand8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz53 MHz
Bauform1050 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Sättigungsstrom9 A
Gleichstromwiderstand10.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz42 MHz
Bauform1050 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Sättigungsstrom8 A
Gleichstromwiderstand12.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz34 MHz
Bauform1050 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 8.2 µH, 4.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität8.2 µH
Sättigungsstrom4.7 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
Bauform1030 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 4.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Sättigungsstrom4.1 A
Gleichstromwiderstand62 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
Bauform1030 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 15 µH, 3.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Sättigungsstrom3.4 A
Gleichstromwiderstand89 mΩ
Eigenresonanzfrequenz19.5 MHz
Bauform1030 
VersionPerformance 
–Verfügbarkeit prüfen