| Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 60 V / 42 A |
| IC-Revision | 1 |
The STDES-2KW5CH48V reference design offers a charging solution mainly for industrial light electric vehicles (LEVs), such as e-bikes, e-rickshaws, forklifts, micro e-cars. It is also suitable for industrial logistics robots.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760871131 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | 85 - 297 V (AC) | 12 | 500 | 12 | 500 | 15 | 700 | 4000 | 60 | 1.396 | 9.6:1:1:1.2 | 22.2 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 | ||
| 750344954 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Muster |
|---|