IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics L7983 | Demoboard STEVAL-L7983ADJ

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-RevisionRev 1

Beschreibung

The STEVAL-L7983ADJ step-down switching power supply evaluation board is based on the L7983PUR regulator in an DFN10 3x3 mm package with 12 V set output voltage. The selected switching frequency is 1 MHz and it can be adjusted by applying an external clock on the LNM/LCM pin or by changing the frequency programming resistor. STEVAL-L7983ADJ IMAGEThe step-down monolithic switching regulator can deliver up to 300 mA DC based on peak current mode architecture. The wide input voltage range and adjustable UVLO threshold meet the specification for 12 V, 24 V and 48 V industrial bus standards.

Eigenschaften

  • 12 V to 60 V operating input voltage
  • Step-down (buck) conversion
  • 12 V output voltage
  • 300 mA DC max. output current
  • 1 MHz selected switching frequency
  • Dynamic Low Consumption Mode to Low Noise Mode selection
  • Internal soft-start
  • Synchronization to external clock
  • Internal compensation network
  • Auto recovery overcurrent, overvoltage and thermal protection
  • RoHS and China RoHS compliant
  • WEEE compliant (2012/19/UE RAEE II)

Typische Anwendungen

  • Power Supplies and Converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 1, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen