| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 15 V |
| IC-Revision | 1 |
The AEK-LCD-DT028V1 evaluation board hosts a 2.8” LCD display with resistive touch for a graphical user interface (GUI) which interacts with SPC5 MCU discovery boards. The TFT SPI LCD display has a resolution of 240x320 pixels and features resistive touch managed by an on-board SPI touch screen controller.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61301411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 14 | 2.54 | 35.56 | – | 3 | 250 | Beutel | 20 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 68714514522 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 45 | 0.5 | 28.9 | – | 0.5 | 50 | Tape and Reel | 20 | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 74279267 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.5 | – | – | – | – | – | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | Hochgeschwindigkeit |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61301411121 | SPEC | – |
![]() | 68714514522 | SPEC | – |
![]() | 74279267 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|