| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 400 V |
| IC-Revision | 1 |
This document describes the EVLMG4-500WIBCK evaluation board, designed to drive a dimmable LED load with a GaN-based, synchronously rectified inverse buck topology; the switching element and diode are replaced by MASTERGAN4, mounted on a daughterboard to obtain a compact and scalable application. The HVLED002 controller manages the inverse buck mainly composed by T1 and MASTERGAN4. The supply of the HVLED002 is generated by ViPer06XS, that converts the input voltage of the buck to the voltage needed at Vdd pin, eliminating the need of an external power supply.The circuit is configured to generate 1 A, but different output currents are selectable changing the shunt resistor combination on the daughterboard with the MASTERGAN4.The board operates with 400 V input voltage and output voltage range between 150 V and 350 V.A dimming circuit is present on the board. It consists of two circuits: the analog and PWM circuit. It enables the regulation of the output current between the 100% and 0%.The over voltage and short circuit protection are guaranteed.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | |||
| 885012006053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 840 | |||
| 885012006026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 330 pF | ±5% | 16 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | |||
![]() | 885342211006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 100 nF | ±10% | 630 | 1812 | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | ||
| 885012107018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 25 | 0805 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +85 °C | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | ||
| 885012006053 | SPEC | ||
| 885012006026 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 885342211006 | SPEC | |
| 885012107018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Muster |
|---|