IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics PM8804 | Demoboard STEVAL-POE002V1

Power over Ethernet - PD converter with 5 V 8 A output, synchronous Flyback, IEEE802.3bt standard compliant

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung40-60 V
Schaltfrequenz280 kHz
Ausgang 15 V / 8 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-POE002V1 power device evaluation board is equipped with a DC-DC converter stage, managed by the PM8804 controller, which provides 40 W (5 V-8 A) on the output.The DC-DC converter stage is based on the fixed frequency Flyback topology with a secondary synchronous rectification managed by the controller via gate driver transformer.The evaluation board embeds also the PM8805 controller, dedicated to the Ethernet interface (compliant with the Standard IEEE802.3.af/at/bt) and to the full active bridgerectification.

Eigenschaften

  • Based on PM8804 and PM8805
  • IEEE 802.3bt compliant PD interface
  • Works with power supplied from Ethernet LAN cables or local auxiliary sources
  • Line input voltage range: 40 to 60 VDC
  • Output voltage: 5 VDC ± 2.5%
  • Output current: 8 A
  • Peak-to-peak output ripple: < 50 mV
  • DC-DC full load efficiency: > 91%
  • Overall full load efficiency: > 90%
  • Transient response ΔV pk-pk 100% to 50% load step ≈ 700mV
  • Switching frequency ≈ 280 KHz

Typische Anwendungen

  • PoE powered devices such as IP phones, WLAN access points and network cameras / Telecom power supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster
744272102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter Sektional 2 1000 3600 950 0.18 80
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744272102SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster