| Topologie | Aufwärtswandler |
| IC-Revision | 3 |
The RX95HF is an integrated transceiver IC for contactless applications.The RX95HF embeds an Analog Front End to provide the 13.56 MHz Air Interface. The RX95HF supports ISO/IEC 14443 Type A communication in Tag Emulation mode.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744232090 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | 90 | – | – | – | 0.3 | – | bifilar | 0.111 | 370 | 50 | 125 | USB 2.0 | ||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | – | 1500 | – | – | – | ||
![]() | 742792042 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 600 | 3000 | 180 MHz | 900 | 0.5 | Hochgeschwindigkeit | – | – | 200 | – | – | – | ||
![]() | 744232222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | 2200 | – | – | – | 1.2 | – | bifilar | 2.578 | 200 | 50 | 125 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster |
|---|