| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Schaltfrequenz | 1200-1900 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | 4 |
The ST1S31 device is an internally compensated 1.5 MHz fixed-frequency PWM synchronous stepdown regulator. The ST1S31 operates from 2.8 V to 5.5 V input, while it regulates an output voltage as low as 0.8 V and up to VIN. The ST1S31 integrates a 60 mΩ high-side switch and a 45 mΩ synchronous rectifier allowing very high efficiency with very low output voltages. The peak current mode control with internal compensation delivers a very compact solution with a minimum component count. The ST1S31 device is available in 3 mm x 3 mm, 8 lead VFDFPN and SO8 packages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | IRP,40K(A) | ISAT,10%(A) | ISAT,30%(A) | RDC(mΩ) | fres(MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 9.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2.2 µH | Performance Nennstrom9.2 A | Sättigungsstrom 13.5 A | Sättigungsstrom @ 30%7.5 A | Gleichstromwiderstand11.3 mΩ | Eigenresonanzfrequenz108 MHz | MaterialSuperflux | ||||
![]() | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 10.2 A | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | Induktivität2.2 µH | Performance Nennstrom10.2 A | Sättigungsstrom 15.6 A | Sättigungsstrom @ 30%13 A | Gleichstromwiderstand11.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz52 MHz | MaterialSuperflux |