| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-18 V |
| Ausgang 1 | 18 V / 3 A |
| IC-Revision | 7.0 |
The ST1S40 is an internally compensated 850 kHz fixed-frequency PWM synchronous step-down regulator. ST1S40 operates from 4.0 V to 18 V input, while it regulates an output voltage as low as 0.8 V and up to VIN.The ST1S40 integrates a 95 mΩ high side switch and 69 mΩ synchronous rectifier allowing very high efficiency with very low output voltages.The peak current mode control with internal compensation delivers a very compact solution with a minimum component count.The ST1S40 is available in VFQFPN 4 mm x 4 mm 8 lead package, HSOP-8 and standard SO-8 package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744313330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | – | – | 30 | SMT | 16.3 | 8.91 | 1335 | SMT | 5.5 | 14 | 8.1 | Superflux | ||
![]() | 7443551370 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.7 | – | – | 26 | SMT | 18.3 | 5.39 | 1365 | SMT | 7 | 16 | 4.9 | WE-PERM | ||
![]() | 744071039 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 40 | SMT | – | 17 | 8043 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 7443551470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | – | – | 30 | SMT | 14.9 | 7.59 | 1365 | SMT | 6 | 15 | 7 | WE-PERM | ||
![]() | 744066005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 5 | 5.3 | 5.5 | 30 | SMT | – | 22 | 1038 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74477110 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 5 | 5.5 | 21.5 | SMT | 7.7 | 24 | 1260 | Gestanzt | 5.5 | 7.2 | – | – | ||
![]() | 7447707100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 5.6 | 11 | 15.1 | SMT | 8 | 21 | 1280 | Performance | 11 | 11 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744313330 | SPEC | |
![]() | 7443551370 | SPEC | |
![]() | 744071039 | SPEC | |
![]() | 7443551470 | SPEC | |
![]() | 744066005 | SPEC | |
![]() | 74477110 | SPEC | |
![]() | 7447707100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
|---|