| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 111 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR (A) | RDC (Ω) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Beutel | 2.54 | – | Jumper | – | – | 2.44 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | – | Blau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691216510002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 250 | Karton | 5.08 | – | – | – | THT | 10.16 | -30 °C up to +120 °C | 20 | max. | 12 to 30 (AWG) | Grün | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | THT | 5.08 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | THT | 7.62 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300821821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Tray | 2.54 | – | Buchsenleiste | Dual | THT | 10.66 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 613012243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Tray | 2.54 | – | Buchsenleiste | Dual | THT | 15.74 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 61202021721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 20 | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Tray | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | THT | 33.06 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 61302821821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 250 | Tray | 2.54 | – | Buchsenleiste | Dual | THT | 36.06 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | SMT | 1.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | ||
![]() | 782631331 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 0.25 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | SMT | 1.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 330 | 690 | 280 MHz | – | – | Hochgeschwindigkeit | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | 2 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | 2 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 2 | 5.5 | 30 | Beutel | – | – | – | – | THT | – | -40 °C up to +85 °C | 50 | max. | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | – |
![]() | 691216510002S | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300821821 | SPEC | – |
![]() | 613012243121 | SPEC | – |
![]() | 61202021721 | SPEC | – |
![]() | 61302821821 | SPEC | – |
![]() | 74279262 | SPEC | |
![]() | 782631331 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IR (A) | RDC (Ω) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|