Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Schaltfrequenz | 13550-13567 kHz |
IC-Revision | 3 |
The ST95HF is an integrated transceiver IC for contactless applications.
The ST95HF manages frame coding and decoding in Reader, Card Emulation and Peer-to-Peer modes for standard applications such as near field communication (NFC), proximity and vicinity standards.
The ST95HF embeds an Analog Front End to provide the 13.56 MHz Air Interface.
The ST95HF supports ISO/IEC 14443 Type A and B communication in Reader and Card Emulation modes, ISO/IEC 15693 (single or double subcarrier in Reader mode only) and ISO/IEC 18092 protocols in Reader and Card Emulation modes.
The ST95HF also supports the detection, reading and writing of NFC Forum Type 1, 2, 3 and 4 tags
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744232090 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | 90 | – | – | – | 0.3 | – | bifilar | 0.111 | 370 | 50 | 125 | USB 2.0 | ||
![]() | 742792641 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | High Current | – | – | 1500 | – | – | – | ||
![]() | 742792042 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 600 | 3000 | 180 MHz | 900 | 0.5 | High Speed | – | – | 200 | – | – | – | ||
![]() | 742792093 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 2200 | 3000 | 80 MHz | 800 | 0.6 | Breitband | – | – | 200 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744232090 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 742792641 | SPEC | |
![]() | 742792042 | SPEC | |
![]() | 742792093 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | L (µH) | IR (mA) | VR (V) | VT (V (DC)) | Anwendung | Muster |
---|