IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STDRIVE101 | Demoboard STEVAL-LVLP01

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung6-45 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STEVAL-LVLP01 discovery kit is a part of the motor-control development platform, which is supporting ZeST and HSO algorithms. It could be connected to B-G473E-ZEST1S, the STM32 control board, through the motor control connector V2.The STEVAL-LVLP01 evaluation board is based on the STDRIVE101 three-phase gate driver and the STL8N10F7 power MOSFETs. It embeds a power stage and circuitry for driving three-phase brushless DC motors.Together with the B-G473E-ZEST1S the user can enable the ZeST and HSO algorithms on the STM32 microcontroller.The STEVAL-LVLP01 can support single-shunt or three-shunt operation. The different connectors for onboard motor positioning feedback and motor phase sensing network allow implementation of sensor and sensorless algorithms for motion control.

Eigenschaften

STDRIVE101 triple half-bridge gate driverSTL8N10F7 N-channel 100 V STripFET F7 power MOSFETBoard connectors:MC connector V2Single-shunt or three-shunt operation

Typische Anwendungen

  • Motor control development platform

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiToRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Muster
691213510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C 10.16 Karton 5.08 14
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
691213510003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) -30 °C up to +120 °C 15.24 Karton 5.08 14
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel
885012206037SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)3.3 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
970100354SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal -55 °C up to +150 °C 10 Karton 5 M3
971050324SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external -55 °C up to +150 °C 5 Karton 5.5 M3 M3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691213510002SPEC
61300211121SPEC
691213510003SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060GS75000SPEC
150080RS75000SPEC
885012206037SPEC
970100354SPEC
971050324SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungSchlüsselweite
(mm)
TiToRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Muster