Topologie | Inverswandler |
IC-Revision | 2 |
The STEVAL-CTM009V1 evaluation kit for motor control is designed to demonstrate the capabilities of ST Power MOSFETs based on STripFET™ F7 technology. The 100 V STripFET™ F7 devices (STH31*N10F7) are ideal for low voltage (up to 48 V), high current applications such as forklifts, golf carts and power tool.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404063150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.9 | 125 | 24 | 6028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 6 | 2.8 | 1.45 | – | – | – | – | ||
![]() | 74456147 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 47 | 2.14 | – | 10 | L | – | – | – | – | – | – | – | 0.19 | – | – | – | – | – | SMT | 12.7 | 5 | 1.8 | – | – | – | – | |
![]() | 7447714680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 68 | 2.2 | – | 8 | 1050 | – | – | – | – | – | – | – | 0.132 | – | 2 | – | Performance | – | SMT | 10 | 5 | 1.9 | – | – | – | – | ||
![]() | 742792625 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 120 | 180 | 400 MHz | 2000 | 0.05 | High Current | – | – | SMT | – | SMT | 1.6 | 0.8 | 1.5 | – | – | – | – | ||
![]() | 971100351 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | – | 5 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | Karton | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | THT | 20.36 | – | 3 | 250 | 20 | max. | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74404063150 | SPEC | |
![]() | 74456147 | SPEC | – |
![]() | 7447714680 | SPEC | |
![]() | 742792625 | SPEC | |
![]() | 971100351 | SPEC | – |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster |
---|