| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| IC-Revision | 2.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | |
| 885012206095 | SPEC | |
| 885012207103 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|