Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 90-285 V |
IC-Revision | 11 |
These intelligent power modules provides a compact, high performance AC motor drive in a simple, rugged design. Combining ST proprietary control ICs with the most advanced short-circuit-rugged IGBT system technology, this device is ideal for 3-phase inverters in applications such as home appliances and air conditioners. SLLIMM™ is a trademark of STMicroelectronics.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74455147 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 47 | 0.5 | 0.5 | 0.64 | 12 | SMT | |
![]() | 74456322 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 2200 | 0.25 | 0.26 | 8.2 | 1.2 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|