IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STHVUP64 | Demoboard STEVAL-IME017A

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

STEVAL-IME017A is an evaluation kit that demonstrates STHVUP64 performances, a 64-channel monolithic high-voltage and high-speed pulser with an integrated beamformer.STHVUP64 is specifically designed for pulse generation in multichannel low-power and ultraportable medical ultrasound applications.The waveforms generated by STHVUP64 are described with sequences of up to 32 states stored in the device memory. With each state it is possible to configure each individual output channel to be connected to high-voltage supplies (positive or negative), clamped to the ground, or left in high-impedance. The STHVUP64 also embeds a digital core that manages the delay profile used in the beamformer of the channels.For demonstration purposes, dedicated connectors have been added to which the probes of an oscilloscope or an analog front-end can be connected to display or process the high-voltage signals generated by the STHVUP64. There are also programming, start and reset buttons, and a GUI is provided to facilitate demo-kit programming operations.

Eigenschaften

  • 64-channel high-voltage output (XDCR)
  • 64-channel low-voltage output (LVOUT)
  • No loads on XDCR and LVOUT
  • USB connector to change programs and waveforms
  • Button interface to program, start and stop the generation of the waveforms
  • LEDs to monitor STHVUP64 behaviour
  • System based on STM32
  • 2-layers (modules) staked
  • STM32-Nucleo64 board
  • STHVUP64 module
  • Low-voltage supplies generated on board
  • Only 1 external supply needed (7-12 V) for LV supplies rails generation
  • Dedicated connector for the 4 high-voltage supplies rails
  • GUI or textual interface to configure STEVAL-IME016A by yourself

Typische Anwendungen

  • STHVUP64 is specifically designed for pulse generation in multichannel low-power and ultraportable medical ultrasound applications.

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]50 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]70 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]100 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen