| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The compact USB Type-C to DisplayPort adapter reference design, with USB Type-C connector and DisplayPort connector, exploits Alternate Mode of the USB Type-C and Power Delivery specifications to offer a comprehensive VESA® DisplayPort Standard interface.With this adapter, you can connect a monitor with a DisplayPort interface to any laptop, tablet or smartphone with a reversible USB Type-C connector that is compliant with the Power Delivery specification.The DisplayPort Alternate Mode allows video data to be delivered through the SuperSpeed USB lines on the Type-C connector, while Auxiliary lanes (AUX) and hot plug detection (HPD) signals are sent through other Type-C lines.The high-performance ARM® Cortex®-M0 32-bit STM32F072 microcontroller engages in DisplayPort Alt Mode negotiation through vendor-defined messages (VDM) according to the USB Power Delivery Specification. The messages are transmitted along configuration channel (CC), through a simple discrete analog front end (AFE) interface between the STM32 MCU and the USB Type-C connector.The STM32 microcontroller running the ST USB Middleware stack and the embedded USB 2.0 controller provide the Billboard Device Class support as required by the USB Power Delivery standard, as well as the Device Firmware Upgrade capability.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 220 nF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 5 | 2.3 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74279206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | SMT | 3000 | – | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom | ||
![]() | 632712000011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | -25 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel mit Kappe | USB 3.1 | Type C | Stecker | 22 | SMT | – | 20 | – | – | – | – | – | Horizontal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205012 | SPEC | ||
| 885012105010 | SPEC | ||
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012105011 | SPEC | ||
![]() | 74279206 | SPEC | |
![]() | 632712000011 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|