Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 375-425 V |
Schaltfrequenz | 120-250 kHz |
Ausgang 1 | 48 V / 63 A |
IC-Revision | 1 |
The STEVAL-DPSLLCK1 is a digitally controlled 3 kW full bridge LLC resonant DC-DC converter with output synchronous rectification. The kit consists of a power board, digital control board, adapter board, and firmware modules.The full bridge primary section of the LLC converter is based on MDmesh DM2 Power MOSFETs for high efficiency performance. The PWM switching frequency is digitally controlled to regulate the output voltage. The converter operates at near resonant frequencies to maximize efficiency and achieve Zero Voltage Switching (ZVS) over the entire operating range.The HF transformer provides galvanic isolation and magnetic integration of the inductive elements for a compact design.Synchronous rectification (SR) with STripFET F7 Power MOSFETs is employed on the secondary side to reduce conduction losses.The STM32F334 microcontroller on the digital control board embeds a high resolution timer for finer regulation and can communicate status information via USART, CAN, SMBus, and opto-coupled serial communication.Both the primary and secondary sections are supplied by an off-line flyback circuit based on VIPer27HD which provides regulated voltages to the control board, the gate driver ICs and the signal conditioning circuits.You can connect a PFC to the power board and extend communication and interfacing with the supplied adapter board.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 971100351 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | 5 | 10 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 970100351 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal | 5 | 10 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7427927141 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 0.5 | SMT | 0402 | 470 | 1200 | 300 MHz | 620 | 0.45 | High Speed | ||
![]() | 750817436 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | – | 18.5 | – | – | 265 - 297 V (AC) | 5 | 500 | 12 | 220 | 15 | 420 | 3000 | 115 | 2.3 | 19.14:1:2.43:3 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 971100351 | SPEC | – |
![]() | 970100351 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 7427927141 | SPEC | |
![]() | 750817436 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | ISAT (mA) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | L (mH) | NPRI : NSEC : NAUX | W (mm) | H (mm) | Montageart | Bauform | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|