IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STM32G473CET6 | Demoboard PTOOL4A

Compact, customizable and configurable reference design for battery operated BLDC/PMSM power tools

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision2.1

Beschreibung

The STEVAL-PTOOL4A is a compact system designed to control a brushless DC (BLDC) or a permanent-magnet synchronous motor (PMSM) in application such as a handheld battery-powered tool.It works on the standard set of inputs such as throttle to control the motor torque/speed and to deliver power up to 250 W. The board can be connected to a suitable 21 V / 250 W power tool motor. More peak power can be delivered with heatsink or with arrangement for circulating air to achieve better power dissipation.This reference design is ideal for high-performance motor control to realize power tools such as drill machines, grinders, disc cutters, circular saws, leaf blowers, handheld mowers etc.The small form factor and ample computing power make it suitable even for applications such as drones, wheelchairs, home appliances, e-bicycles, and robotic platforms.The STEVAL-PTOOL4A includes a high performance STM32G473CE MCU featuring integrated peripherals especially optimized for motor control applications controlling a 3 phase full bridge converter consisting of six high current MOSFETS through triple half bridge gate driver STDRIVE101.The MCU features multiple ADC peripherals thereby enabling simultaneous sampling of motor phase currents and back emf voltages.The board has the capability to leverage on MCSDK library to provide options of both six-step or high performance FOC algorithm with configurability.

Typische Anwendungen

  • Power Tool

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150040VS73240SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 570 Hellgrün 572 50 2 AlInGaP 120 0402 -40 °C up to +85 °C 1 0.5 0.4 Tape and Reel SMT
150040RS73240SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 625 Rot 630 100 2 AlInGaP 120 0402 -40 °C up to +85 °C 1 0.5 0.4 Tape and Reel SMT
7427927141SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 250 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5 0.25 SMT SMT 470 1200 300 MHz 620 0.45 Hochgeschwindigkeit
744770127SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1280 -40 °C up to +125 °C 12 12 8 27 5.6 10 Gestanzt 2 SMT 0.038
860020674016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren120 µF ±20% 50 10 16 Ammopack 2000 220 60 3.5 8
885012205027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205028SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)3.3 nF ±10% 16 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012108022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 50 1206 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012207103RSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 13" Tape & Reel
885012205086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012104001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0201 -55 °C up to +85 °C 101 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 7" Tape & Reel
885012209074SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 100.005 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
782631141SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2000 0.05 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT 120 180 400 MHz Hochstrom
62701421621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 1.27 mm Male 1000 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Tube 1.27 14 50 20 max.
885012204004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 1010 GΩ X7R Klasse II 0.6 0.3 0.3 7" Tape & Reel
885012104005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012104007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±20% 16 0201 -55 °C up to +85 °C 200.05 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 7" Tape & Reel
885012105022SPEC
8 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 200.01 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 7" Tape & Reel
885012206126SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
885012104008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +85 °C 3.510 GΩ X5R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012004004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 pF ±5% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
885012204006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 nF ±10% 25 0201 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.6 0.3 0.3 0.15 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster