IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (98)

STMicroelectronics STM32H725 | Demoboard STEVAL-ROBKIT1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

STEVAL-ROBKIT1 is a comprehensive robotics evaluation kit designed as a platform for the development of robotic technologyand its applications.The kit has a modular design, which consists of three boards: main board, motor control board, and imaging board.The main board is powered by an STM32H725 MCU, which integrates various functionalities and controls the motor board andthe imaging board.The motor board is based on a STM32G071 microcontroller, dedicated for motor control and actuation using motor drivers toregulate the speed and direction of the robot's movements.The imaging board is equipped with a Time-of-Flight (ToF) sensor and a camera module enabling it to perceive and interact withits surroundings intelligently.

Typische Anwendungen

  • Motor contorl

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
VerpackungBetätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessIR
(A)
Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 1.6 0.7 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 0.7 Tape and Reel
62000611722SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.00 mm Male Horizontal Shrouded Header 6 2 Männlich Horizontal THT 2 125 PCB 20 max. 14 Beutel 2
435171014816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal 1.4 Tape and Reel 160 500000 Schwarz nicht spezifiziert 0.05
62701221721SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 1.27 mm Male Angled Box Header 12 1.27 50 20 max. 13.97 1
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
VerpackungBetätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessIR
(A)
Muster