Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1 |
Development Boards & Kits - ARM Evaluation Board for STM32MP257 (Engineering Samples)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Farbe | λPeak S typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom S typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV S typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF S typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404054033 | SPEC | 8 Dateien | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 24 | 48 | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 5 | – | ||
![]() | 865060553006 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 35 | 5000 | -55 °C bis zu +105 °C | 450 | 170 | 35 | 14 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 150141SV73110 | SPEC | – | 6 Dateien | WL-SBTW SMT Bi-color TOP LED Waterclear | Superrot & Hellgrün | 645 | 572 | 630 | 570 | 60 | 40 | 2 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74404054033 | SPEC | |
![]() | 865060553006 | SPEC | |
![]() | 150141SV73110 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Farbe | λPeak S typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom S typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV S typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF S typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|