| Topologie | Sensors |
| IC-Revision | 4 |
The STEVAL-MKBOXPRO (SensorTile.box PRO) is the new ready-to-use programmable wireless box kit for developing any IoTapplication based on remote data gathering and evaluation. It exploits the full kit potential by leveraging both motion andenvironmental data sensing, along with a digital microphone, and enhances connectivity and smartness in all environments.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632723100011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | Tape and Reel | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |
![]() | 760308103202 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | – | – | – | – | 2 | THT | – | – | works with Qi Rx IC's | 48 x 32 x 0.9 mm | 12 | 3 | 200 | 13 | 33 | 50 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 632723100011 | SPEC | – |
![]() | 760308103202 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
|---|