| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 2.0 |
The STEVAL-ESL1KCB is a modular application example of a wireless electronic shelf label (ESL) featuring Bluetooth® LE and NFC connectivity. The kit includes two boards.The STEVAL-ESLWB0CB with the ultralow power wireless STM32WB09KE microcontroller grants the communication with another Bluetooth® LE device acting as an access point to set the ESL display (price, text, icons) via PAwR packets.The STEVAL-ESLST25CB with the ST25DV04KC dynamic NFC/RFID tag IC stores more product information like the address of a web page.The STEVAL-ESLWB0CB can run the ESL application STM32WB0-BLE-PAwR-ESL.
Ultralow power wireless STM32WB09KE microcontroller based on the Arm Cortex®‑M0+ core, featuring 512 Kbytes of flash memory and 64 Kbytes of SRAM in a VFQFPN32 packageSupports Bluetooth® LE SIG specification v5.4 PAwR featureST25DV04KC-IE6C3 dynamic NFC/RFID tag IC with 4-Kbit EEPROMOn-board 2.4 GHz PCB antennaOn-board 13.56 MHz inductive antennaSTLINK-V3SET target connectorUser LEDUser and reset push buttons1.54 inches E-Ink displayCR2032 battery holderDedicated STM32 hotspot containing firmware and setup guide
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150141AS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 605 | Bernstein | 610 | 330 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 2.8 | 1.9 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74404042100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1.2 | 1.7 | 150 | 28 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1.8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 434351045816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.65 | 160 | 200000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | |
![]() | 560112110262 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 Ω | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 50 | 1 | 0.5 | 0.35 | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150141AS73100 | SPEC | |
![]() | 74404042100 | SPEC | |
![]() | 434351045816 | SPEC | – |
![]() | 560112110262 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|