IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STPMIC1 | Demoboard STEVAL-PMIC1K1

Evaluation board for high integration STPMIC1x power management IC for microprocessor units

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.8-5.5 V
Ausgang 13.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-PMIC1K1 is a power management IC evaluation board for the highly integrated STPMIC1, which is designed to manage the power requirements of the core, memory and interfaces of the STM32MP1 series MPU and other application microprocessors. The package includes a USB dongle which provides I²C access to the configuration registers of the STPMIC1 device, where voltage settings, power sequences, protection thresholds and other parameters can be set.The evaluation board includes header connectors for external access to the embedded regulators and switches in the device, as well as internal routing via jumpers to satisfy any physical configuration requirements.The passive components on the board are chosen for optimal performance across most use conditions, and three push buttons and digital I/Os allow triggering of the digital controls of the device.

Eigenschaften

  • Single device MPU supply solution embedding:
  • 5 LDOs– 5 high efficiency DC/DC converters
  • 1 termination for DDR memory
  • 1 voltage reference for DDR memory
  • 2 power switches
  • Programmable voltage outputs and protection parameters
  • Programmable power-on and power-off sequences
  • Single supply input from 3.1 V to 5.5 V
  • I²C control and non-volatile memory configuration storage

Typische Anwendungen

  • Power Management

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster