| Topologie | Sonstige Topologie |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 10.16 | Karton | – | – | – | – | 14 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 5.08 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 691213510003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 15.24 | Karton | – | – | – | – | 14 | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 12.7 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | ||
![]() | 860010372002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 16 | 2000 | 83 | 3.52 | 16 | 2 | 5 | 11 | Ammopack | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080340003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 16 | 2000 | 90 | 3.52 | 16 | – | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 1980 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691213510003 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 860010372002 | SPEC | |
![]() | 865080340003 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Muster |
|---|