| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The X-NUCLEO-IHM12A1 is a low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on the STSPIN240 for STM32 Nucleo.It provides an affordable and easy-to-use solution for the implementation of portable motor driving applications such as thermal printers, robotics and toys.Thanks to its programmable current limiter and complete set of protection features, it offers high levels of performance and robustness.The X-NUCLEO-IHM12A1 is compatible with the Arduino UNO R3 connector and most STM32 Nucleo boards.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691241510006 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2415 - 5.08 mm Rising Cage Clamp - Horizontal Cable Entry - THT | 6 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 30.48 | Karton | – | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | ||
![]() | 860010372002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 16 | 2000 | 83 | 3.52 | 16 | 2 | 5 | 11 | Ammopack | – | ||
![]() | 865080340003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | 16 | 2000 | 90 | 3.52 | 16 | – | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 1980 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691241510006 | SPEC | – |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 860010372002 | SPEC | |
![]() | 865080340003 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Muster |
|---|