| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 50-280 V |
| Ausgang 1 | 600 V |
| IC-Revision | 1 |
The STSPIN32F060x system-in-package is an extremely integrated solution for driving three-phase applications, helping designers to reduce PCB area and overall bill-of-material. It embeds an STM32F031x6x7 featuring an ARM® 32-bit Cortex®-M0 CPU and a 600 V triple half-bridge gate driver, able to drive N-channel power MOSFETs or IGBTs. A comparator featuring advanced smartSD function is integrated, ensuring fast and effective protection against overload and overcurrent. The high-voltage bootstrap diodes are also integrated, as well as anti cross-conduction, deadtime and UVLO protection on both the lower and upper driving sections, which prevents the power switches from operating in low efficiency or dangerous conditions. Matched delays between low and high-side sections guarantee no cycle distortion. The integrated MCU allows performing FOC, 6-step sensorless and other advanced driving algorithms including the speed control loop.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | Karton | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | 5.08 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691213510003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | – | – | Karton | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | 5.08 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | THT | 250 | 2.54 | Single | 3 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Mini USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | SMT | 30 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865060443004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 25 | 6.3 x 5.5 | – | 14 | 2.12766 MΩ | – | 5.5 | 6.6 | – | 15" Tape & Reel | -55 °C up to +105 °C | – | 2000 | 230 | 440 | 11.8 | 6.3 | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865090442004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 25 | 5.0 x 5.5 | – | 16 | 4.54545 MΩ | – | 5.5 | 5.3 | – | 15" Tape & Reel | -40 °C up to +85 °C | – | 1000 | 42 | – | 1.1 | 5 | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865230542002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 35 | 5.0 x 5.5 | – | 13 | 10 MΩ | – | 5.5 | 5.3 | – | 15" Tape & Reel | -40 °C up to +105 °C | – | 5000 | 25 | – | 3.5 | 5 | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012006002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 10 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012006035 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 pF | ±5% | 25 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012006049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 680 nF | ±10% | 10 | 0603 | 600 | 10 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | 0603 | 600 | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | |||
| 885012207025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 10 | 0805 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | 600 | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | |||
| 885012208018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 10 | 1206 | 600 | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | |||
| 885012208094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1206 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 430483025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | |
![]() | 885342209004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 nF | ±10% | 630 | 1210 | – | 2.5 | 3.03 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750318434 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Interface typ | Ausführung | Gender | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|