| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The X-NUCLEO-IHM16M1 motor driver expansion board is based on the STSPIN830 monolithic driver for three-phase brushless motors.It represents an affordable, easy-to-use solution for driving brushless motors in your STM32 Nucleo project, implementing single and three-shunt current sensing.The STSPIN830 embeds a PWM current limiter with adjustable threshold together with a full set of protections.The X-NUCLEO-IHM16M1 expansion board is compatible with the Arduino and ST morpho connectors, so it can be plugged to an STM32 Nucleo development board and stacked with additional STM32 Nucleo expansion boards.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Farbe | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860080673003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 33 µF | 50 | 2000 | 280 | 16.5 | 8 | 2.5 | 6.3 | 11 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080645010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 33 µF | 50 | 2000 | 190 | 16.5 | 12 | – | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691311500105 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 27.4 | Karton | – | – | – | – | 20 | – | 5 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
![]() | 691351500002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 10.16 | Karton | – | – | – | – | 20 | Grün | 2 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 691351500003 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 15.24 | Karton | – | – | – | – | 20 | Grün | 3 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 2.44 | Beutel | – | – | – | Jumper | 3 | Schwarz | 1 | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 5.08 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | – | 2 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 7.62 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | – | 3 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 12.7 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | – | 5 | – | – | – | Gerade | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Farbe | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|