| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The X-NUCLEO-IHM15A1 dual brush DC motor driver expansion board is based on the STSPIN840 for STM32 Nucleo.It provides an affordable and easy-to-use solution for the implementation of compact motor driving applications such as thermal printers, robotics and toys.Thanks to the parallel operation, it can be easily converted to a single brush DC driver with double current capability.The current limiters and complete set of protection features make it suitable for rugged applications.The X-NUCLEO-IHM15A1 is compatible with the Arduino UNO R3 connector and most STM32 Nucleo boards.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 2.44 | Beutel | – | – | – | Jumper | 3 | Blau | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 7.62 | Beutel | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | – | |
![]() | 691241510006 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2415 - 5.08 mm Rising Cage Clamp - Horizontal Cable Entry - THT | 6 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 30.48 | Karton | – | – | – | – | 14 | Grün | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | ||
![]() | 860080674007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 µF | 50 | 3000 | 400 | 34 | 8 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080653015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 µF | 50 | 2000 | 320 | 34 | 12 | – | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 500 | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 691241510006 | SPEC | – |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 150080YS75000 | SPEC | |
![]() | 860080674007 | SPEC | |
![]() | 865080653015 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z (mΩ) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Farbe | Muster |
|---|