IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STUSB1600A | Demoboard STEVAL-CCC002V1

STUSB1600A Type-C™ controller evaluation board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
Ausgang 13.3 V / 1.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STUSB1600 is an IC controller, fully compliant with the USB Type-C cable and connector specification (rev. 1.2), which addresses 5 V USB Type-C port management both on the host and/or device side. It is designed for a broad range of applications and can handle the following USB Type-C functions: attach detection, plug orientation detection, host to device connection, VCONN support, and VBUS configuration. Thanks to its 20 V technology, it implements high voltage protection features against short-circuits to VBUS up to 28 V. The device supports dead battery mode and is fully customizable thanks to an integrated non-volatile memory.

Eigenschaften

◾Type-C attach and cable orientation detection◾Power role support: source/sink/DRP◾Configurable start-up profiles◾Integrated power switch for VCONN supply: ◾Programmable current limit up to 600 mA◾Overcurrent, overvoltage, and thermal protection◾Undervoltage lockout

◾I2 C interface and interrupt (optional connection to MCU)◾Integrated VBUS voltage monitoring◾Integrated VBUS and VCONN discharge path◾Short-to-VBUS protections on CC pins (22 V) and VBUS pins (28 V)◾Dead battery mode support◾Accessory mode support◾High and/or low voltage power supply: ◾VSYS = [3.0 V; 5.5 V]◾VDD = [4.1 V; 22 V]

◾ESD: 4 kV HBM - 1.5 kV CDM◾Temperature range: -40 °C up to 105 °C

Typische Anwendungen

  • Smart plugs, wall adapters, and chargers / Power hubs and docking stations /Any Type-C source or sink device
  • Smartphones and tablets / Gaming and PNDs / Displays / Cameras, camcorders, and MP3 players
  • Wearable and Internet of Things (IoT)

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Interface typ
Ausführung
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
G(mm)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
MontageartTHT 
–
Nennstrom14 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge10.16 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, 5, Micro USB 2.0
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungMicro USB 2.0 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Interface typType B 
AusführungMit Pads & Pegs 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
–
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 6, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, 24, USB 3.1
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins24 
AnwendungUSB 3.1 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Interface typType C 
–
GenderBuchse 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (AC)
Pin Länge1.9 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.6 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
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
Nennspannung12 V (DC)
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen