IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STUSB4761 | Demoboard EVAL-SCS003V1

Stand-alone USB PD controller (with integrated CC/CV)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The STUSB4761 addresses USB type-C and Power Delivery provider devices. Thanks to default parameters stored in an internal non-volatile-memory, the STUSB4761 implements up to 5 PDOs in order to negotiate autonomously a Power Delivery contract with a sink without any internal or external software (autorun mode). A CC/CV regulation loop allows a fully regulated power management unit (AC/DC) to be implemented with a minimum BOM cost.

Eigenschaften

  • Type-C and USB PD controller (with autorun)
  • Provider role - up to 5 PDO profiles
  • Programmable VBUS voltage and current protections
  • High-side current sensing
  • Integrated CC/CV regulation
  • 50 mA VCONN switch (OVP and OCP)
  • E-marked cable support for 100 W applications
  • Ambient temperature adaptive power and overtemperature protection
  • Data role and VCONN swap answer support
  • Factory mode configuration over CC pin
  • Integrated VBUS discharge control path
  • Integrated VBUS switches gate driver (PMOS)
  • Short-to-VBUS protections
  • VDD = [4.1 V; 22 V] - AMR = 28 V
  • Temperature range: -40 °C up to 105 °C
  • ESD = 1.5 kV CDM / 4 kV HBM
  • Certified according to:
    • USB Power Delivery specifications (rev 3.0)
    • USB type-C™ (rev 1.4)
    • TID: 2070

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
7427927291SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5 0.25 300 600 900 250 MHz 510 0.6 Breitband
885012105006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)1 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 150.1 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012105018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±20% 25 0402 -55 °C up to +85 °C 105 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 4 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 6 2.54 Single Stiftleiste 3000 Gerade
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060VS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060RS75000SPEC
7427927291SPEC
885012105006SPEC
885012105018SPEC
885012106022SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(mA)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster