Topologie | Sperrwandler |
Schaltfrequenz | 60-115 kHz |
Ausgang 1 | 15 V / 0.2 A |
Ausgang 2 | 5 V / 0.1 A |
IC-Revision | 2 |
The device is an off-line converter with an 800 V avalanche ruggedness power section, a PWM controller, user defined overcurrent limit, protection against feedback network disconnection, hysteretic thermal protection, soft start up and safe auto restart after any fault condition.
Advance frequency jittering reduces EMI filter cost. Burst mode operation and the devices very low consumption both help to meet the standard set by energy saving regulations.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750314352 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | 820 | – | 85 - 265 V (AC) | 15 | 700 | 6 | 100 | 12 | 115 | 11.9:1.33:1:2.11 | EE16/7/5 | – | 900 | – | – | 1500 | – | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | ||
![]() | 74455047 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 1500 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | S | 1.5 | 4.7 | 0.09 | – | – | – | 6.6 | 4.45 | 2.92 | SMT | |
![]() | 744821110 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XS | 0.7 | 10000 | 0.35 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.5 | 18 | THT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT (mA) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Bauform | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|