Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 400 V |
Ausgang 1 | 7 V |
Ausgang 2 | 15 V |
IC-Revision | 1 |
The STEVAL-CTM015V1 evaluation kit provides a complete solution for a three-phase switched reluctance motor (SRM) drive based on asymmetric half bridge flexible converter topology. The kit consists of the STEVAL-CTM015A1 driver board, the STEVAL-CTM015A2 power board and a 1 K/W heat sink already assembled.The driver board features a DC-DC power supply based on VIPER26L, LD1117S50, LD1117S33C, STM32F303CBT6 as MCU, and L6395D high voltage, single-chip high and low-side gate drivers for N-channel power MOSFETs or IGBTs.The power board features an insulated metal substrate (IMS), NTCs for thermal protection, decoupling gate resistors for each IGBT, LMV331I comparators for overcurrent protection, STGB30H65FB trench gate field-stop, and STTH15RQ06 Turbo 2 soft ultrafast recovery diode.By default, the STEVAL-CTM015V1 features insulated current sensors (ICS) for phase-current reading, but a three-shunt resistor current-sensing network based on TSV991IL is also available.Soft-chopping speed control firmware, based on STM32F303CBT6 microcontroller, is available.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 865060640002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2.2 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 60 | 3900 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 865250340003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 16 | 2000 | -40 °C bis zu +85 °C | 23 | 3682.57 | 10 | 17 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 865080243005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | 10 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 210 | 570 | 5.6 | 19 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 865080453014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | 25 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 570 | 200 | 82.5 | 14 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 750318317 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 865060640002 | SPEC | |
![]() | 865250340003 | SPEC | |
![]() | 865080243005 | SPEC | |
![]() | 865080453014 | SPEC | |
![]() | 750318317 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|