| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 47-67 kHz |
| Ausgang 1 | 20 V / 5 A |
| IC-Revision | 1 |
The EVLVIPGAN100PD is a 100 W USB Type-C® power delivery 3.0 adapter reference design. It is an isolated power supply with a standalone USB PD controller. The evaluation board implements, at the primary side, a quasi-resonant flyback converter based on STMicroelectronics' VIPerGaN® high-voltage converter VIPERGAN100 with optocoupler feedback for voltage regulation. This controller combines a high performance low-voltage PWM controller chip with a 650 V startup cell in the same package. The advanced power management with the low quiescent helps to achieve low standby consumptions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 820572711 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | 230 VAC | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 3.9 | 12.5 | – | – | 7 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 9 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | Ja | – | – | – | ||
![]() | 890324022017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 68 nF | 275 | X2 | 400 | 0.1 | 30 GΩ | 7.5 | 10 | 6 | 12 | Lose | ±10% | Raster 7.5 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890324023028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 8 | 14 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447018 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 10.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 2.5 | 0.1 | |
![]() | 860040572002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 47 µF | 35 | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | – | 5000 | 280 | 16.45 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012006059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 220 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 33 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 68 nF | 50 | – | – | – | 7.4 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 100 nF | 50 | – | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1 µF | 50 | – | – | – | 0.1 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | 600 | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 4.7 µF | 50 | – | – | – | 0.02 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1206 | 600 | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 665104131822 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.00 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | 1 | 6 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 4 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 885012006079 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | 100 pF | 100 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | 1000 | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | 4.7 nF | 100 | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1206 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | 10 nF | 100 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342208017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | 470 pF | 1000 | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.25 | – | ±10% | 1206 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | 4.7 nF | 500 | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.25 | – | ±10% | 1206 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | VDE-Zulassung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|