IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics VIPer013B | Demoboard STEVAL-VP013B1B

5 V/100 mA high voltage optimized buck-converter based on VIPER013BLSTR

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung60-300 V
Ausgang 15.25 V / 0.1 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-VP013B1B is a compact and efficient solution for AC-DC power supplies, which can convert voltages from the main line down to 5 V output. The board is highly efficient and features extremely low input power consumption under no load and light load conditions due to the low current consumption and low VCC voltage of the VIPer013B. Also, the pulse skip feature embedded in the IC eliminates inductor flux-runaway that is typically present during the startup phase of a buck converter.

Eigenschaften

  • Buck topology
  • Input power consumption:
  • 20mW at 230 VAC in no load condition
  • 400mW at 230 VAC in 250mW load
  • Input voltage: 60 to 300 VAC
  • Output voltage: 5 V
  • Output current: 100 mA
  • Switching frequency: 60 kHz with jittering
  • Max ambient. temperature: 60 °C
  • Automatic restart protections: OLP, short-circuit, VCC clamp, max duty cycle counter, thermal shutdown
  • Pulse-skip protection to prevent flux-runaway
  • Dimensions: 27 mm x 24 mm
  • Meets IEC55022 Class B conducted EMI even with reduced EMI filter, thanks to the frequency jittering feature
  • VIPer013B 800V avalanche rugged technology and embedded protections ensure enhanced system reliability
  • RoHS compliant

Typische Anwendungen

  • high voltage optimized buck-converter

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 470 µH, 0.35 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität470 µH
Nennstrom0.35 A
Sättigungsstrom 10.4 A
Gleichstromwiderstand2.4 Ω
Eigenresonanzfrequenz3.4 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 680 µH, 0.42 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität680 µH
Nennstrom0.42 A
Sättigungsstrom 10.75 A
Gleichstromwiderstand2.2 Ω
Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen