| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.5 A |
| IC-Revision | 1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 220 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74404042033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4018 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 1.8 | – | – | 3.3 | 2 | 2.9 | 55 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | ||
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | 5075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | – | 470 | 0.35 | 0.4 | – | 3.4 | 0.4 | 2.4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | THT | ||
![]() | 7508110345 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | – | – | – | EE16/7/5 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 17 | 13.4 | 21.5 | – | Tray | 2000 | – | 0.48 | – | – | – | – | – | 85 - 265 V (AC) | 12 | 0.5 | 6 | 4000 | 60 | 5.78:1:0.52 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206079 | SPEC | ||
![]() | 74404042033 | SPEC | |
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 7508110345 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Montageart | Muster |
|---|