| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 1.2 A |
| IC-Revision | 1 |
The VIPER31 device is a high-voltage converter that smartly integrates an 800 V avalanche rugged power MOSFET with PWM current-mode control. The 800 V breakdown allows extended input voltage range to be applied, as well as to reduce the size of the DRAIN snubber circuit. The IC can meet the most stringent energysaving standards as it has very low consumption and operates in pulse frequency modulation at light load. Overvoltage and undervoltage protections with separate and settable intervention thresholds are available at OVP and UVP pins respectively. UVP can also be used as a disabling input for the entire SMPS, with ultra-low residual input power consumption. Integrated HV startup, sense FET, error amplifier and oscillator with frequency jitter allow a complete application to be designed with a minimum component count. Flyback, buck and buck boost topologies are supported.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | 14 | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | THT | |
![]() | 744821120 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | XS | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 20 | 1000 | 250 | 1500 | MnZn | 15 | 7.8 | 17.5 | THT | ||
![]() | 860020573008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | 2000 | 160 | 35 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | 35 | – | – | 11 | – | – | – | ||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 33 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 74404043033A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 4025 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.75 | 33 | 75 | – | – | – | – | – | 3.23 | 0.0033 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2.5 | SMT | ||
| 750317579 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – |
![]() | 744821120 | SPEC | |
![]() | 860020573008 | SPEC | |
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206079 | SPEC | ||
| 885012206092 | SPEC | ||
![]() | 74404043033A | SPEC | |
| 750317579 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|