IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (97)

STMicroelectronics VIPer35LD | Demoboard STEVAL-SA183V1

16W, triple output, QR flyback converter for Air Conditioning applications using VIPerTM Plus – Viper35LD

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung175-275 V
Ausgang 112.6 V / 1 A
Ausgang 215.75 V / 0.2 A
Ausgang 35.1 V / 0.2 A
IC-Revision1

Beschreibung

Design not yet onlineThis application note describes a 16W single EU range demoboard, based on Viper35LD, the HV converterfrom VIPer plus quasi-resonant family.The board was designed and optimized for Air Condition applications.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster
691214110003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 10
7447462471SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 470 0.35 0.4 2.4 3.4 Schrumpfschlauch
750370378SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 1500 1.2
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691214110003SPEC
7447462471SPEC
750370378SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Version Muster