| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 1.2 A |
| IC-Revision | V1 |
The STEVAL-ISA196V1 evaluation board implements a flyback converter (5 V / 1.2 A) wide range mains developed for general purpose applications.The core of the application is the VIPer11, a new off-line high voltage converter from the VIPerPlus family.The device is a high-voltage converter that intelligently integrates an 800 V rugged power MOSFET with PWM current-mode control.The main characteristics of the evaluation board are its single layer, small size and minimal BOM, high efficiency and low standby consumption.
◾Universal AC main input voltage range: 85VAC to 265VAC◾Output voltage: 5 V◾Output current: 1.2 A◾Rated output power: 6 W◾No load input power @230 VAC : < 10 mW◾Active mode efficiency: > 78%◾EMI: according to EN55022-Class-B◾RoHS compliant
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74404042033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4018 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 1.8 | – | – | 3.3 | 2 | 2.9 | 55 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | ||
![]() | 7447462471 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | 5075 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6 | 6 | 8.5 | – | – | 470 | 0.35 | 0.4 | – | 3.4 | 0.4 | 2.4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | THT | ||
![]() | 750810014 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLSTM Offline Flyback Transformers | – | – | – | EE13/7/6 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 15 | 15.75 | 18.5 | – | Tray | 2000 | – | 0.53 | – | – | – | – | – | 85 - 265 V (AC) | 5 | 1.2 | 1875 | 60 | 12.36:1 | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206077 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
![]() | 74404042033 | SPEC | |
![]() | 7447462471 | SPEC | |
![]() | 750810014 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VT (V (AC)) | fswitch (kHz) | NPRI : NSEC : NAUX | Montageart | Muster |
|---|