| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 5-10 V |
| IC-Revision | A |
The ADS8555 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the ADS855x family of six-channel simultaneous-sampling analog-to-digital converters (ADCs). ADS855x products include an integrated voltage reference and can accommodate ±12-V inputs.ADS8555EVM-PDK includes the ADS8555 evaluation board and a precision host interface (PHI) controller board that enables the accompanying computer software to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB) for data capture and analysis.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 4000 | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 4000 | |||
![]() | 9774050360R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | Tape and Reel | M3 | 4.2 | 6 | 650 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
![]() | 9774050360R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Muster |
|---|