| Topologie | ADC |
| Eingangsspannung | 1.8-5.5 V |
The AFE11612EVM is an easy-to-use platform that evaluates the functionality and performance of the AFE11612‑SEP device. The AFE11612‑SEP is a highly-integrated, low-power, complete analog monitor and controller that includes a 16-channel (12-bit) analog-to-digital converter (ADC), 12-channel (12-bit) digital-to-analog converter (DAC), eight GPIOs, two remote temperature sensor channels, and one local temperature sensor channel. The device also features input out-of-range alarms, and a configurable serial interface supporting SPI and I2C protocols with 5-V and 3-V logic.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 60900213521 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | Beutel | 1 | 2.54 | – | Jumper | – | 3 | Rot | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
![]() | 60900213521 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster |
|---|