| Topologie | ADC |
The AFE532A3WEVM is an easy-to-use platform to evaluate the functionality and performance of the AFEx32A3W commercial devices. The AFE532A3WEVM has optional circuits and jumpersto configure the AFE for different applications. The AFE532A3WEVM features two AFEx32A3W devices, referred to in this document as primary AFEx32A3W and auxiliary AFEx32A3W.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 600 | 660 | 1000 | 0.2 | Hochstrom | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | ||
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 782633601 | SPEC | |
| 885012205055 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (mA) | RDC (Ω) | Typ | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|