IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments AMC6V704 | Demoboard AMC6V704EVM

AMC6V704 evaluation module

Details

TopologieADC

Beschreibung

The AMC6V704 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the AMC6V704 product. AMC6V704 includes four 12-bit current-output digital-to-analog converters (IDACs) and four 12-bit voltage-output DACs (VDACs) with programmable output ranges. AMC6V704 also includes a 12-bit, 1-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) used for external and internal signal monitoring, a temperature alarm monitor, and a high-precision internal reference.

Eigenschaften

  • Jumpers to evaluate different device configurations
  • Onboard FT4222 controller for SPI or I2C communication

Typische Anwendungen

  • Optical module, Optical line cards

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
150120RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 1206 -40 °C up to +85 °C 3.2 1.6 0.68 Tape and Reel
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 600 660 1000 0.2 Hochstrom 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150120RS75000SPEC
782633601SPEC
885012206040SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster