| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 6-72 V |
| Ausgang 1 | 6 A |
| IC-Revision | A |
The Texas Instruments BQ76952 device is a highly integrated, high-accuracy battery monitor and protector for 3-series to 16-series Li-ion, Li-polymer, and LiFePO4 battery packs. The device includes a high-accuracy monitoring system, a highly configurable protection subsystem, and support for autonomous or host controlled cell balancing. Integration includes high-side charge-pump NFET drivers, dual programmable LDOs for external system use, and a host communication peripheral supporting 400-kHz I2C, SPI, and HDQ one-wire standards. The BQ76952 device is available in a 48-pin TQFP package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012205008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
| 885012205008 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|