IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments CC3235MODSF | Demoboard LAUNCHCC3235MOD

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ development kit

Details

TopologieRF signals / communications
IC-RevisionC

Beschreibung

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ development kit (with Module packaged device) is an evaluation development platform for the CC3235MODS and CC3235MODSF dual-band wireless microcontrollers (MCUs). These devices are single-chip programmable MCUs with built-in Wi-Fi connectivity. The board features on-board emulation using XDS-110 and includes sensors for a full out-of-the-box experience. This board can be directly connected to a PC for use with development tools such as Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) Cloud and IAR Embedded Workbench.

Eigenschaften

  • CC3235MODSF Wi-Fi wireless dual band module
  • 2x20 pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPacks
  • On-Board chip antenna with option for U.FL based testing
  • A single Chip Security Solutions
  • Support for BLE coexistance
  • Operates from alkaline batteries for lowe power designs

Typische Anwendungen

  • Medical and healthcare
  • Grid infrastructure
  • Appliances
  • Factory automation
  • HVAC systems and thermostat
  • Video surveillance, video doorbells, and low power camera, Building security systems and E-locks

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 10 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster