IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments CC3235SF | Demoboard LAUNCHXL-CC3235SF

CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Details

TopologieRF signals / communications
Schaltfrequenz5150000-5350000 kHz
IC-RevisionD

Beschreibung

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235SF) highlights CC3235SF, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi, internet, and security protocols. The LAUNCHXL-CC3235SF features on-board emulation and sensors for a full out-of-the-box experience and rapid development. This board can be directly connected to a PC for use with development tools such as the Code Composer Studio™ Cloud integrated development environment (IDE). Visit dev.ti.com and get started with your SimpleLink Wi-Fi CC3235SF LaunchPad kit today.

Eigenschaften

CC3235SF dual band Wi-Fi microcontroller (MCU) in QFN package2x20 pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPack plug-in modulesOn-Board chip antenna with option for U.FL based testingA single Chip Security SolutionSupport for Bluetooth® low energy coexistenceOperates from alkaline batteries for lower power designs

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61301021121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header 10 Dual Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster