| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 00 |
Ultrasound smart probe
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 µF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792609 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | 2000 | – | – | – | SMT | 0.8 | – | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | Hochstrom | ||
![]() | 74404084101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 8040 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | 100 | 1200 | 1.5 | 290 | 6.4 | SMT | 4.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744043102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 4.8 | 4.8 | – | – | 1000 | 140 | 0.08 | – | 2.3 | SMT | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | ||
![]() | 744053330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 5828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 5.8 | 5.8 | – | – | 33 | 900 | 0.75 | – | 15 | SMT | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.19 | – | ||
![]() | 744062002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 6823 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 6.8 | 6.8 | – | – | 2.2 | 3400 | 2.7 | – | 70 | SMT | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.024 | – | ||
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | 50 | – | – | – | – | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|